概览

优势和特点

  • 完全装配并经过测试
  • 输入和输出采用SMA连接器
  • 校准测试带
  • 无需电源供电
  • 产品详情

    MAX3787评估板(EV kit)是装配好的演示电路板,可轻松评估用于背板和电缆的MAX3787 1Gbps至12.5Gbps无源均衡器。所有输入和输出端口均采用SMA连接器,并通过50Ω可控阻抗传输线与MAX3787连接,简化了与高速测试设备的连接。

    应用

    • 背板互连补偿
    • 电缆互连补偿
    • 延长机架使用寿命
    • 芯片间链接拓展
    • 以太网与光纤通道串行模块

    相关产品