概览
优势和特点
- 调制温度系数可调
- 使用MAX809M提供自动安全复位延迟
- 采用电气和光学配置的自动功率控制评估
- 单板上提供双布局选项
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX3766评估套件(EV套件)是一块装配好的表贴演示板,可用于对MAX3766 622Mbps激光驱动器进行轻松的光学或电气评估。
应用
- 1.25Gbps以太网发送器
- 1.25Gbps光纤LAN发送器
- 622Mbps ATM发送器
相关产品
文档
-
MAX3766EVKIT: MAX3766评估板 Data Sheet1900/1/1PDF84K