概览

优势和特点

  • 装配完成且经过测试
  • LOS阈值易于编程
  • 多输出端接
  • 电路包含MAX3760前置放大器*
  • 插座可容纳用户提供的光电二极管信号源

产品详情

MAX3762评估套件(EV套件)简化了MAX3762限幅放大器的评估。它支持对信号丢失(LOS)阈值轻松编程。电路板布局允许使用多种端接配置。该电路具有容纳MAX3760前置放大器和用户提供的光电二极管的空间。将这两个元件添加到MAX3762中即可构成一个完整的光纤接收器。

相关产品