概览

优势和特点

  • 装配完成且经过测试
  • LOS阈值易于编程
  • 多输出端接
  • 电路包含MAX3760前置放大器*
  • 插座可容纳用户提供的光电二极管信号源

产品详情

MAX3761评估套件(EV套件)简化了MAX3761限幅放大器的评估。它支持对信号丢失(LOS)阈值轻松编程。电路板布局允许使用多种端接配置。该电路有空间容纳MAX3760前置放大器和用户提供的光电二极管。将这两个元件加入到MAX3761中即构成了一个完整的光纤接收器。

相关产品