概览
优势和特点
- 独立的输入和输出电压端接
- 所有高速输入和输出端口带有SMA连接器
- 为LOS输出提供测试点
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX3747/3747A评估板(EV kit)可简化对限幅放大器MAX3747/3747A的评估。评估板可对器件的所有功能进行检测。还为MAX3747/3747A的所有输入和输出端口提供带传输线控制阻抗的50Ω SMA连接器。评估板为所有TTL信号提供输入和输出测试点以及跳线。
应用
- 10G LX4收发器模块
- 1G/2G光纤通道SFF/SFP光收发模块
- 吉比特以太网SFF/SFP光收发模块
- 多速率OC-3至OC-48 FEC SFF/SFP光收发器模块
文档
-
4330: MAX3747、MAX3747A评估板 Data Sheet1900/1/1PDF275K