概览

优势和特点

  • 经过完全安装与测试
  • +3.3V单电源供电
  • 支持光学和电气特性评估
  • 产品详情

    MAX3740A评估板(EV kit)为经过安装的演示板,用于对MAX3740A VCSEL驱动器进行完整的光学评估和电气评估。

    评估板的电气输出接口采用SMP连接器,可连接至50Ω端接的示波器。经过微小修改,该评估板还可用来评估MAX3740A配合共阴极VCSEL工作时的情况。

    应用

    • 光纤通道光发送器
    • 千兆位以太网光发送器
    • InfiniBand®光发送器
    • 多速率(1Gbps至3.2Gbps) SFF/SFP模块

    相关产品