概览
优势和特点
- 经过完全安装与测试
- +3.3V单电源供电
- 板上提供AC耦合
- 支持光学和电气特性评估
产品详情
MAX3738评估板(EV kit)是经过完全安装的演示板,可为MAX3738提供完整的光学和电气特性评估。
评估板PCB包括独立的光学和电气两个部分。电气评估部分的输出接口采用SMP连接器,可以接至50Ω端接的示波器。光学评估部分的输出可连接至激光器/监视二极管。
应用
- 1Gbps/2Gbps光纤通道SFF/SFP和GBIC收发器
- 千兆位以太网SFF/SFP与GBIC收发器
- 多速率OC-24至OC-48 FEC收发器
相关产品
文档
-
MAX3738EVKIT_cn: MAX3738评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/8/22PDF1M