概览
优势和特点
- +3.3V单电源工作
- 板上包括交流耦合电路
- 允许光学特性评估
- 经过验证的PCB布局
- 装配齐全并已测试
产品详情
MAX3736评估板(EV kit)是已装配好的演示板,用于评估MAX3736 3.3V、多速率激光驱动器的光特性。
评估板整合了光测试电路,光学评估部分的输出配置用于连接激光器/监视器二极管,连接标准的4引脚、BOSA封装激光器。
div>
应用
- 10G以太网LX4模块
- 1G/2G光纤通道SFF/SFP收发器模块
- 千兆位以太网SFF/SFP收发模块
- 多速率OC-3至OC-48 FEC SFF/SFP收发器模块
相关产品
文档
-
MAX3736EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3736 Data Sheet (Rev. 0)2012/11/14PDF789K