概览

优势和特点

  • 装配齐全并已测试
  • +3.3V单电源工作
  • 板上包括交流耦合电路
  • 允许光学、电气特性评估

产品详情

MAX3735A评估板(EV kit)是已装配好的演示板,用于对MAX3735A进行完整的光、电特性评估。

评估板由同一PCB上两个独立部分组成,一个部分用于光学性能,另一个部分用于电气性能。电性能评估部分的输出以SMP连接器做为接口,可连接到50Ω终端示波器。光学评估部分的输出要外接激光/监视器二极管。

应用

  • 1G/2G光纤通道SFF/SFP光收发模块
  • 千兆位以太网SFF/SFP收发模块
  • 模块
  • 多速率OC-3至OC-48 FEC SFF/SFP收发器模块