概览

优势和特点

  • 提供器件软件控制
  • 通过USB或外部电源供电
  • 连接TOSA封装激光器
  • 经过验证的PCB布局
  • 完备安装并经过测试

产品详情

MAX3711评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的演示板,用于评估MAX3711 125Mbps至3.125Gbps集成限幅放大器(内置双环路激光驱动器)的电气及光特性。控制软件通过USB口与评估板通信,方便地控制器件的所有功能操作。评估板可以完全由USB口供电;也可以由用户提供的3.3V电源供电为器件供电,而USB口为HFRD-46-1 USB子卡供电。激光器接口可以连接TOSA封装的激光器。

应用

  • CPRI/OBSAI SFP/SFF接收器
  • CWDM SFP接收器
  • 以太网SFP/SFF接收器
  • OC-3至OC-48 SFP/SFF接收器

相关产品