概览
优势和特点
- 用于所有数据和时钟I/O的SMA连接
- 用于监控的测试点
- 接收信号强度指示(RSSI)
- 失电(LOP)
- 失锁(LOL)
- LOP阈值电平(VTH)
- +3.3V单电源供电
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX3675/MAX3676评估套件(EV套件)简化了带有限幅放大器的MAX3675/MAX3676 622Mbps时钟恢复和数据重定时IC的评估。这些评估套件可用于测试MAX3675/MAX3676的所有功能。它们提供可选择的模拟或数字数据输入,以及差分PECL兼容数据和时钟输出。
差分数据和时钟输出具有50Ω>板载衰减器,以支持直接连接到高速示波器。
MAX3675/MAX3676评估套件配置为+3.3V工作电压,电流消耗大约为120mA。
应用
- 上/下路复用器
- ATM交换
- 数字交叉连接
- SDH/SONET接入节点
- SDH/SONET传输系统
相关产品
文档
-
1757: MAX3675、MAX3676评估板 Data Sheet1900/1/1PDF273K