概览
优势和特点
- 装配完成且经过测试
- +3.3V或+5V电源
- 板载输入端接
- 对调制和偏置电流进行独立电气监控
产品详情
MAX3669评估套件(EV套件)是一块装配好的演示板,可用于对带有电流监控器和自动功率控制(APC)电路的622Mbps激光驱动器MAX3669进行轻松的光学或电气评估。尽管MAX3669评估套件出厂时为电气配置,但该评估套件还提供了光学操作的配置说明。
应用
- 622Mbps SDH/SONET接入节点点
- 激光驱动器发送器
- 段再生器
相关产品
文档
-
MAX3669EVKIT: MAX3669评估板 Data Sheet1900/1/1PDF286K