概览
优势和特点
- 装配完成且经过测试
- 采用+3.3V至+5.0V电源供电
- 板载输入端接
- 对调制和偏置电流进行独立电气监控
产品详情
MAX3668评估套件(EV套件)是一块装配好的表贴演示板,可用于对MAX3668进行简单的光电评估。尽管MAX3668评估套件以电气配置发货,但该数据手册还提供了光学操作的配置说明。
应用
- 622Mbps SDH/SONET接入节点
- 激光驱动发射器
- 段再生器
文档
-
MAX3668EVKIT: MAX3668评估板 Data Sheet1900/1/1PDF130K