概览

优势和特点

  • 方便的评估MAX3658A在+3.3V时的电气特性
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板具有50Ω接口

产品详情

MAX3658A评估板是经过完全安装的电气演示板,可方便的评估622Mbps、+3.3V互阻放大器MAX3658A。

注意,MAX3658A评估板提供给IC的电气接口与光电二极管类似,但又不完全相同。

应用

  • -48V分布式供电系统
  • FTTx收发器
  • 光接收器(可工作至622Mbps)
  • SFF/SFP收发器

相关产品

文档