概览
优势和特点
- 经过完全安装与测试
- +3.3V单电源工作
- 支持光学和电气特性评估
产品详情
MAX3656评估板(EV kit)是经过安装的演示电路板,用于评估155Mbps至2.5Gbps激光驱动器MAX3656的光学和电气特性。评估板的光学输出允许连接同轴激光器封装和BIDI封装器件。评估板的电气输出接口使用SMP连接器,可连接至50Ω端接的示波器。
应用
- APON、EPON和GPON上行发送器
- 光纤到户(FTTH)与光纤到办公室(FTTB)宽带接入系统
- 无源光网络(PON)发送器
相关产品
文档
-
MAX3656EVKIT: MAX3656评估板 Data Sheet1900/1/1PDF586K