概览
优势和特点
- 经过完全安装与测试
- 光输入和电输入
- 自动增益控制
产品详情
MAX3654评估板(EV kit)是工厂安装的印刷电路板(PCB),提供两种电路版本:光输入和电输入。
光输入电路包括光电二极管偏置电路、用于AGC前馈操作的运算放大器和提供75Ω单端输出的非平衡变压器。提供过孔焊盘,用于安装三工器模拟光电二极管。为保证最佳的线性度,连接光电二极管阳极和阴极的电容、电感应尽可能对称,这一点非常重要。
电路通常配置为50Ω输入和75Ω的输出,以适合传统的测试和测量设备。75Ω输出端可以通过最小损耗转接器连接至50Ω测试设备。必要时,将MAX3654输入端的R12和R13替换成25Ω电阻,可提供75Ω输入。
应用
- FTTH光网络终端(ONT)
相关产品
文档
-
MAX3654EVKIT: MAX3654评估板 Data Sheet (Rev. 1)2007/10/22PDF191K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14