概览
优势和特点
- 完全安装并经过测试
- 可调节激光偏置电流
- 可调节激光调制电流
- +3.3V单电源工作
产品详情
MAX3643评估板(EV kit)是已安装的演示电路板,用于演示155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器MAX3643的光特性。评估板的过孔允许连接同轴激光器封装和BIDI封装器件。
应用
- 1.25Gbps IEEE EPON ONT模块
- 155/622/1244Mbps A/B/GPON ONT模块
相关产品
文档
-
MAX3643EVKIT: MAX3643评估板 Data Sheet (Rev. 1)2011/1/4PDF738K