概览
优势和特点
- USB 2.0 Micro B转串行UART桥接器
- 通过0.1in接头访问SPI和I2C信号
- 通过0.1in接头访问GPIO和其他信号
- SPI、I2C或UART接口可通过板载跳线进行选择
- 安全自毁跳线
- 由USB端口为板提供电源
- 适用于IC和外设的板载3.3V稳压器
- 通过跳线对所有IC电源轨进行单独的功率测量
- 一个通用LED和一个通用按钮开关
产品详情
MAX36210评估套件(EV套件)提供了一个平台来评估MAX36210的功能,这是一款低功耗安全监控器,专为需要基于证书或其他公钥加密方案的财务存储器、互联网安全和IP保护应用而设计。
该器件还采用了先进的安全机制来保护安全存储器中的敏感信息;当检测到攻击情况时,两对外部传感器输入和环境监视器(温度、电压和芯片屏蔽传感器)会擦除片上安全存储器。
应用
- 电子签名生成
- 游戏机
- 互联网安全
- IP保护
- 销售点
- 安全访问控制
- 证券和银行令牌
- 家庭自动化智能控制系统
- 工业4.0智能工厂
- 智能电网安全