概览

优势和特点

  • USB通信
  • 为VCCI和VBAT提供外部电源
  • 板载微控制器可生成4线命令
  • 原型设计区域
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • USB HID接口
  • 图形用户界面(GUI)由单个.EXE文件组成
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

DeepCover®嵌入式安全解决方案将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,从而提供非常安全的密钥存储。

DeepCover安全管理器(MAX36051)的评估套件(EV套件)为评估具有128字节非印刻内存的MAX36051提供了所需的硬件和软件(图形用户界面)。

该评估套件附带一个用于MAX36051+ IC的插座。该IC是一款4线兼容控制器,专门用于满足温度和电压监控要求,适用于个人计算机、USB闪存驱动器以及其他高度注重数据保护和安全的设备。该器件包含128字节非印刻内存、电池备用控制器、系统电源监视器、CPU监控器、温度传感器以及两个用于连接外部传感器、联锁装置或防篡改网格的篡改检测比较器输入。如果主电源发生故障,外部电池电源会自动接通,以保持篡改检测电路的有效状态。

 

应用

  • 游戏设备
  • 工业控制和监视
  • 彩票终端机
  • 个人计算机
  • 安全USB闪存驱动器

相关产品