概览

优势和特点

  • MAX36010安全监控器
  • 连接头上具有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • 连接头上提供主机接口(SPI/I2C/UART/TPOUT/ALM),用于连接到外部处理器
  • USB 2.0 Mini-B接口
  • 4个GPIO,可通过连接头操作

产品详情

MAX36010评估套件(EV kit)提供评估MAX36010安全监控器能力的平台。评估套件提供通过SPI、I2C或UART连接主机处理器的接口,包括可操作的篡改传感器引脚,用于执行测试,以及评估MAX36010的性能。利用常见软件(例如PuTTY或UartAssist),PC即可成为主机处理器并连接到MAX36010。本文讨论设置步骤,并展示如何评估MAX36010。

应用

  • 电子签名
  • 游戏机
  • 网络安全
  • IP保护
  • 销售终端
  • 安全门禁控制
  • 安全设备及银行设备令牌
  • 智能家居的智能控制系统
  • 工业4.0智能工厂
  • 安全智能电网