概览

优势和特点

  • 简易评估MAX3580
  • +3.1V至+3.5V单电源工作
  • RF端口提供50Ω SMA连接器
  • 基带输出端口提供BNC连接器
  • 自动增益控制跳线
  • 包含所有必需的外围元器件
  • I²C接口的并行端口

产品详情

MAX3580评估板(EV kit)简化了MAX3580直接变频调谐器的评估。它无需额外的支持电路即可评估器件的性能。评估板的输入输出包含标准的50Ω SMA和BNC连接器,允许在测试台上快速简易的评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

应用

  • 汽车电视
  • 数字电视
  • 数字地面机顶盒
  • 台式电视
  • USB外设