概览
优势和特点
- 轻松评估MAX3544
- 50Ω SMA连接器
- 包含所有必要的外围元器件
- 经过完全安装和测试
- PC控制软件
产品详情
MAX3544评估板(EV kit)简化了MAX3544数字电视调谐器的测试与评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入和输出包含标准的50Ω SMA连接器,允许在测试平台上进行快速、简单的评估。
本文档提供了评估器件所需的设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板元件列表以及PCB的各层布线图。
应用
- ATSC
- DTMB/GB20600
- DVB-C
- DVB-T/DVB-T2
相关产品
文档
-
MAX3544EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3544 Data Sheet (Rev. 0)2011/2/8PDF792K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14