概览

优势和特点

  • 易于评估MAX3523
  • USB - 3线SPI
  • 软件可兼容任何运行Windows® 7和Windows® 10的PC、笔记本电脑和平板电脑
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX3523评估套件(EV kit)提供评估MAX3523低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估套件包括已安装MAX3523的评估板,以及用于与PC通信的micro-USB电缆。

应用

  • 电缆调制解调器(CM)
  • 客户端设备(CPE)
  • DOCSIS 3.1上行(D3.1 US)

相关产品

工具及仿真模型

Software Development