概览

优势和特点

  • 易用评估MAX3522B
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外围元件
  • 参考设计完整布局
  • 完全装配并经过测试
  • PC控制软件

产品详情

MAX3522B评估板(EV kit)简化MAX3522B DOCSIS 3.1上行放大器的测试和评估。评估套件已在工厂完全装配并经过测试。评估套件包括标准50Ω SMA连接器,用于输入和输出,允许在试验台进行快速、方便地评估。

本文件提供评估器件所需的设备清单、功能性验证的测试步骤、评估套件电路说明、电路原理图、评估板元件清单,PCB每层的光绘片。

应用

  • 电缆调制解调器(CM)
  • 客户端设备(CPE)
  • DOCSIS 3.1上行(D3.1 US)

相关产品