概览
优势和特点
- 很容易评估MAX3521
- 50Ω SMA连接器
- 包括所有关键外围元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- PC控制软件
产品详情
MAX3521评估板(EV kit)简化MAX3521 DOCSIS 3.0上行放大器的测试和评估。评估板已在工厂完全装配并经过测试。评估板包括标准50Ω SMA连接器,用于输入和输出,允许在试验台进行快速、方便地评估。
本文件提供评估器件所需的设备清单、功能性验证的测试步骤、评估板电路说明、电路原理图、评估板元件清单,PCB每层的光绘片。
应用
- DOCSIS 3.0 Plus电缆调制解调器和网关
- 机顶盒
- VoIP调制解调器
相关产品
文档
-
MAX3521EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3521 Data Sheet (Rev. 0)2018/8/1PDF415K
-
MAX3521EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/20ZIP398K