概览

优势和特点

  • +5V单电源供电
  • 输出电平范围高达64dBmV (QPSK)
  • 增益可编程,步进:0.5dB
  • 发射禁用模式
  • 关断模式
  • 附带控制软件
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX3514/MAX3516/MAX3517评估套件(EV套件)简化了MAX3514/MAX3516/MAX3517 CATV上行放大器的评估。每个套件都包括一个可通过标准PC的并行端口进行编程的数据接口。附带的软件(Windows® 95/98兼容)有助于执行此功能。借助该软件,用户可通过简单的用户界面对增益和发射模式进行编程。

通过50Ω SMA连接器提供对器件输入和输出的访问。输入匹配至50Ω,而输出电路带有一个超低损耗焊盘,可在使用50Ω测试设备时为输出变压器提供75Ω负载。

 

应用

  • 数字电视(接收器、机顶盒)
  • 参数族:电缆调制解调器