概览
优势和特点
- 很容易在嵌入式环境下评估MAX35104
- 包括两个Audiowell 200kHz超声变送器
- 通过MAX32625MBED#电路板支持Arm® Mbed™开发环境
产品详情
MAX35104EVKIT2为Arduino®兼容平台,具有MAX35104时间至数字信号转换器。评估板可堆叠安装其他MAX35104EVKIT2,支持多轴距离和气流检测应用。
PCB有多个测试点裸露在外,便于使用示波器进行分析。跳线为硬件配置实验提供了便利。
评估板的设计支持Arduino兼容控制器,例如MAX32625MBED#,但也能够支持任意主机微控制器架构。
应用
- 医用呼吸机
- 超声煤气表
相关产品
文档
-
MAX35104EVKIT2: Evaluation Kit for the MAX35104 Data Sheet (Rev. 0)2018/5/10PDF1M