概览

优势和特点

  • 在嵌入式环境中轻松评估MAX35103。
  • Audiowell Ultrasonic DN20超声换能器组件
  • 支持IAR Arm开发环境
  • MAX15062为桌面或现场开发提供灵活的输入电源选项

产品详情

MAX35103EVKIT2提供了一个在现成住宅灌溉系统中使用MAX35103时间数字转换器测量水流量的应用示例。该套件包括PCB和超声换能器组件,可添加到标准24VAC灌溉系统中,以增强关断灌溉控制。

该套件采用MAX32620 Arm® Cortex®-M4低功耗MCU来执行应用固件。通过10引脚JTAG连接器和3.3V TTL UART连接器提供调试支持。未来的Mbed™支持由随附的MAX32625PICO模块提供。

该套件可用于插入到24VAC灌溉控制器和灌溉阀之间。阀门和控制器为选配件,未随附于套件中,但可以在大多数家装零售商处轻松购得。

 

应用

  • 超声煤气表
  • 超声热量表
  • 超声水表