概览

优势和特点

  • +5V单电源供电
  • 输出电平范围可达+64dBmV (QPSK)
  • 增益可以0.5dB步长调整
  • 发送禁止模式
  • 关断模式
  • 包含控制软件
  • 经过全面装配和测试的表贴电路板

产品详情

MAX3507评估板(EV kit)简化了MAX3507 CATV上行放大器的评估。该评估板包括可以通过标准PC机并口编程的数据接口。并提供支持该功能的软件(Windows® 95/98兼容)。该软件可以通过一个简单的用户界面对所有可用功能进行编程。

该器件的输入输出都具有50Ω SMA连接器。输入与50Ω匹配。输出回路包括一个最小损耗衰减器,当使用50Ω测试设备时,可以为输出变压器提供75Ω负载。

应用

  • 电缆调制解调器上行发送器
  • 机顶盒上行发送器
  • 线缆电话