概览
优势和特点
- 单电源供电
- 输出电平可达64dBmV (MAX3505)
- 增益可以0.5dB步长调整
- 发送禁止模式
- 关断模式
- 控制软件可自由下载
- 经过完全安装与测试的表贴电路板
产品详情
MAX3503/MAX3505评估板(EV kit)简化了MAX3503和MAX3505 CATV上行放大器的评估。该评估板包括可以通过标准PC机并口编程的数据接口。支持该功能的软件(Windows® 95/98兼容)可以从评估板软件网页上下载。该软件可以通过一个简单的用户界面对所有可用功能进行编程。
该器件的输入输出都具有50Ω SMA连接器。输入有50Ω端接。输出回路为50Ω设备提供一个75Ω至50Ω转换的最小损耗衰减器。
应用
- CATV状态监视
- DOCSIS®/EuroDOCSIS™与DVB线缆调制解调器
- OpenCable™机顶盒
- 线缆电话
文档
-
3572: MAX3503、MAX3505评估板 Data Sheet1900/1/1PDF344K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14