概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX34460
  • 四个电源通道
  • 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows®7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX34460评估套件(EV套件)提供评估MAX34460 PMBus 12通道电压监控器和时序控制器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该评估套件包括一个已安装的MAX34460ETM+,以及四个可由此IC进行时序控制、监控和裕度调节的电源。

 

应用

  • 基站
  • 网络交换机/路由器
  • 服务器
  • 智能电网系统

相关产品