概览
优势和特点
- 快速评估MAX34406
- 完全组装并经过测试
- 可直接操作
- 每通道配置为4A门限
- 每通道支持高达32A电流
- 可通过检流电阻调整门限
- 可添加放大器滤波
- 提供关键信号的测试点标示
- 提供PCB安装孔
产品详情
MAX34406评估板(EV kit)可以方便评估MAX34406四通道、带过流门限比较器的电流检测放大器。该评估板安装完备,可直接对其操作。评估板出厂时已在每个通道并联安装了4个10mΩ检流电阻,可产生2.5mΩ的等效检流电阻。评估板出厂时已安装MAX34406,提供100V/V固定增益。2.5mΩ检流电阻和100V/V增益为每个通道提供的过流门限为4A。通过更改评估板的检流电阻,可以调整过流门限。PCB和评估板终端可支持每通道高达32A的电流。
应用
- 基站
- 工业控制
- 网络交换机/路由器
- 服务器
- 智能电网系统
相关产品
文档
-
MAX34406EVKIT: Evaluation Kit for the MAX34406 Data Sheet (Rev. 0)2011/11/23PDF1M