概览

优势和特点

  • 单电源
  • 板载隔离DC-DC电源
  • Arduino/MbedShield接口外形
  • DCE/DTE可选DB9引脚排列

产品详情

MAX33251E Shield是完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX33251E隔离1Tx/1Rx RS-232收发器的功能,器件在逻辑UART侧和现场侧之间具有600VRMS (60s)电隔离。隔离屏障可保护逻辑UART侧免受来自现场侧的瞬态电尖峰冲击。并且还阻断两侧的接地环路以及较大的地电势差,这些现象可能会破坏数据的接收和发送。MAX33251E符合EIA/TIA-232E标准,工作在最高1Mbps数据速率。

应用

  • 通信系统
  • 通信系统
  • GPS装置
  • 工业设备
  • 医疗装置
  • POS系统