概览
优势和特点
- 单电源
- 板载隔离电源
- Arduino/Mbed接口和规格
- DCE/DTE可选DB9引脚排列
产品详情
MAX33250E评估套件为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX33250E隔离2Tx/2Rx RS-232收发器的功能,器件在逻辑UART侧和现场侧之间具有600VRMS(60s)电隔离能力。隔离栅保护逻辑UART侧防止来自现场侧的瞬态电尖峰。器件也阻断两侧的接地环路以及较大的地电势差,这些现象可能会破坏数据的接收和发送。MAX33250E符合EIA/TIA-232E标准,工作在最高1Mbps数据率。
应用
- 通信系统
- 通信系统
- GPS装置
- 工业设备
- 医疗装置
- POS系统
文档
-
MAX33250ESHLD: Evaluation Kit for the MAX33250E Data Sheet (Rev. 0)2018/12/21PDF606K
-
MAX33250ESHLD ODB File - Design Files2022/10/10TGZ4M