概览
优势和特点
- 简化MAX33076E的评估
- 兼容I/O接口(1.71V至5.5V)
- 经过验证的PCB布局
- 兼容Mbed™/Arduino®平台
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX33076E扩展板是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),可演示MAX33076E的功能,其中MAX33076E是一款四通道RS-485/422接收器,数据速率高达20Mbps,提供±65V故障保护、±25V扩展共模输入范围以及±25kV ESD人体模型(HBM)。该扩展板具有数字隔离器,用作RS-485/422收发器和控制器接口之间的电平转换器。
应用
- 数控机床
- 激光模块
- 电机控制器
- 电网设备
- 电信设备
文档
-
MAX33076ESHLD: Evaluation Kit for the MAX33076E Data Sheet (Rev. 0)2022/3/9PDF557K
-
MAX33076ESHLD ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M