概览
优势和特点
- 轻松评估MAX33074E
- I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
- 经过验证的PCB布局
- 与 Arm® Mbed™平台/Arduino®兼容
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX33074E扩展板评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33074E半双工RS-485收发器的功能,该收发器具有±65V故障保护、扩展的±40V共模范围,并针对A、B数据线提供±40kV ESD人体模型(HBM)保护。该评估套件具有数字隔离器,用作RS-485收发器和控制器接口之间的电平转换器。
应用
- 农业机械和重型机械
- 电梯控制
- 家居和楼宇自动化
- 工业自动化设备
- 运动控制器
- 电源和不间断电源
相关产品
文档
-
MAX33074ESHLD: MAX33074E Shield EV Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/10/3PDF551 K
-
MAX33074ESHLD ODB Files2022/10/3ZIP2 M