概览

优势和特点

  • 集成保护提高可靠性
  • ±65V故障容限CANH和CANL
  • ±25kV ESD HBM (人体模式)
  • ±25V高共模输入范围(CMR)
  • 发送器显性超时防止CAN总线锁定
  • 短路保护
  • 热关断
  • MAX33054E提供灵活的设计选项
    • STBY输入,支持低电流模式、慢摆率模式、常规工作模式
    • 1.62V至3.6V逻辑电压(VL)范围
  • 高达2Mbps高速操作
  • -40ºC至+125ºC工作温度范围,采用8引脚SOIC封装
  • 产品详情

    MAX33054EShield为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX33054E控制器局域网(CAN)收发器的功能,器件具有故障保护、增强共模输入范围和±25kV ESD人体模式(HBM)。Shield带有数字隔离器,用作(控制器和收发器之间的)电平转换器,工作在1.71V至5.5V电源电压范围。