概览
优势和特点
- 集成保护提高可靠性
- ±65V故障容限CANH和CANL
- ±25kV ESD HBM (人体模式)
- ±25V高共模输入范围(CMR)
- 发送器显性超时防止CAN总线锁定
- 短路保护
- 热关断
- MAX33053E提供灵活的设计选项
- 安静模式S使能/禁止发送器
- 1.62V至3.6V逻辑电压(VL)范围
- 高达2Mbps高速操作
- -40ºC至+125ºC工作温度范围,采用8引脚SOIC封装
产品详情
MAX33053EShield为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX33053E控制器局域网(CAN)收发器的功能,器件具有故障保护、增强共模输入范围和±25kV ESD人体模式(HBM)。Shield带有数字隔离器,用作(控制器和收发器之间的)电平转换器,工作在1.71V至5.5V电源电压范围。
应用
- 楼宇自动化
- 无人机
- 工业自动化
- 仪表
- 电机控制
- 可编程逻辑控制器
- 智能电网设备
文档
-
MAX33053ESHLD: Evaluation Kit for the MAX33053E Data Sheet (Rev. 0)2018/8/24PDF964K