概览

优势和特点

  • 轻松评估 MAX33049E
  • 通过螺丝接线板进行电源连接/接地
  • 用于 RS-485 信号的螺丝接线端子
  • 测量所有信号的测试点
  • 外部保护装置的电阻器和 TVS 封装
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX33049E 评估套件是完全组装并经过测试的电路板。它演示了 MAX33049E 全双工 20Mbps RS-485 接口收发器的功能,该收发器具有针对 A/B 和 Y/Z 数据线的 ±25V 故障保护和 ±40kV ESD 人体模式 (HBM)。

技术与领域

相关产品

使用入门

所需设备

  • MAX33049E EV 套件
  • +5V、500mA 直流电源
  • 可产生 10MHz 方波信号的信号/函数发生器(注:评估板可接受高达 20Mbps 的输入信号。确保信号摆幅不超过绝对最大限值。)
  • 示波器