概览
优势和特点
- 轻松评估 MAX33047E/MAX33048E
- 通过螺丝接线板进行电源连接/接地
- 用于 RS-485 信号的螺丝接线端子
- 测量所有信号的测试点
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX33047E 评估套件是完全组装且经过测试的电路板,用于演示 MAX33047E/MAX33048E 的功能。这些设备是全双工 RS-485/RS-422 收发器,具有针对 A/B 和 Y/Z 数据线的 ±25V 故障保护和 ±40kV 人体模型 (HBM) ESD 保护。MAX33047E 支持高达 500kbps 的数据速率,而 MAX33048E 支持高达 20Mbps 的数据速率。
评估板包括安装在 8 引脚 SOIC 封装上的 MAX33047E,也可用于评估 MAX33048E。
使用入门
所需设备
- MAX33047E EV 套件
- +5V、500mA 直流电源
- 可产生 500kHz 方波的信号/函数发生器
- 示波器
文档
-
MAX33047E Evaluation Kit User Guide: Evaluates: MAX33047E/MAX33048E (Rev. 0)2025/1/21PDF550 K
-
MAX33047EEVKIT Gerber Files2025/1/21ZIP833 K