概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX33042E
  • I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容 Mbed™/Arduino®平台
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX33042E扩展板是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33042E控制器局域网(CAN)收发器的功能,该收发器具有±40V故障保护、扩展的±25V共模输入范围和±40kV ESD人体模型(HBM)保护功能。该扩展板具有数字隔离器,用作CAN收发器和控制器接口之间的电平转换器。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业设备
  • 仪器仪表
  • 电机控制