概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX33012E
  • I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Mbed/Arduino平台
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX33012E扩展板是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33012E的功能,MAX33012E是一款控制器局域网(CAN)收发器,具有±25V共模输入范围,提供±65V故障保护和±25kV ESD人体模型(HBM)保护功能。Mbed/Arduino扩展板也可用作独立的评估板。该扩展板具有数字隔离器,用作CAN收发器和控制器接口之间的电平转换器。

应用

  • 基站
  • 电梯控制
  • 工厂自动化
  • 暖通空调
  • 工业建筑
  • 电网
  • 电源
  • 自动售货机