概览

优势和特点

  • +3.3V单电源
  • 经过完全安装与测试
  • 包括用于精确测量的校准微带
  • 评估板专为50Ω接口设计
  • LOS门限编程简便
  • 输出极性控制简便
  • 产品详情

    MAX3272评估板(EV kit)用来完整地评估3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器MAX3272。评估板还包括用于精确抖动和测量边沿速率的校准微带。

    应用

    • 2.5Gbps光接收器
    • 光纤通道光接收器
    • 千兆位以太网光接收器
    • SONET/SDH接收器
    • 系统互连