概览
优势和特点
- 兼容HART的辅助主机,能够连接到现有4-20mA电流环路并与支持HART的设备进行通信
- USB 2.0 Micro B转串行UART
- 两个板载高精度基准电压源
- 通过0.1in接头访问所有GPIO信号
- 通过配置为差分的SMA连接器访问4个模拟输入
- 通过配置为单端的0.1in接头访问8个模拟输入
- 通过SMA连接器或测试点访问DAC输出
- 10引脚SWD和连接器
- 由USB端口为板提供电源
- 板载1.0V、1.8V和3.3V LDO稳压器
- 通过跳线对所有IC电源轨进行单独的功率测量
- 两个通用LED和两个通用按钮开关
产品详情
MAX32675评估套件(EV套件)提供了评估MAX32675微控制器功能的平台,这是一款高度集成、混合信号、超低功耗微控制器,专为工业和医疗传感器而设计。它集成一个低功耗HART调制解调器,可通过电流环路与工业传感器双向传输数字数据,以进行配置和诊断
应用
- 4-20mA工业传感器和发射器
- 工业压力、温度、流量和液位传感器/发射器
- 医用压力、温度和流量传感器
文档
-
MAX32675EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32675 Data Sheet (Rev. 2)2022/6/13PDF2M