概览
优势和特点
- MAX32672微控制器
- 带FPU的Arm Cortex-M4处理器,工作频率高达100MHz
- 1MB双组闪存,具有纠错功能
- 200KB SRAM(ECC使能时为160KB)
- 16KB统一缓存(带ECC)
- 资源保护单元(RPU)
- 存储器保护单元(MPU)
- 集成外设
- MAX8819 PMIC,集成充电器
- 板载DAPLink调试和编程功能
- Arm Cortex-M4接口
- 试验板兼容接头
- Micro USB连接器
- RGB指示灯LED
- 用户按钮
- OLED显示屏
- SWD调试器
- 虚拟UART控制台
产品详情
MAX32672FTHR是一个快速开发平台,可帮助工程师使用MAX32672 Arm® Cortex® -M4快速实现复杂的传感器解决方案。该电路板还包括MAX8819 PMIC以实现电池和电源管理。0.9 x 2.6英寸小尺寸双排接头与Adafruit® Feather Wing外设扩展板兼容。电路板中包括一个OLED显示屏、一个RGB指示灯LED和一个用户按钮。MAX32672FTHR提供功耗优化的灵活平台,便于快速进行概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。
参阅MAX32672FTHR产品页面,开始使用该板进行开发。
应用
- 电池供电的医疗设备
- 运动/电机控制,工业传感器
- 光通信模块,安全无线电调制解调器控制器