概览
优势和特点
- 可选择板载高精度基准电压源
- 128 x 128 (1.45in)彩色TFT显示屏,带SPI接口
- USB 2.0 Micro B转串行UART
- UART0和LPUART0接口可通过板载跳线进行选择
- 通过0.1in接头访问所有GPIO信号
- 通过0.1in接头访问12个模拟输入,带可选滤波功能
- 10引脚Arm® Cortex® SWD连接器
- 由USB端口为板提供电源
- 板载3.3V LDO稳压器
- 提供测试回路,从外部提供可选VCORE电源
- 通过跳线对所有IC电源轨进行单独的功率测量
- 两个通用LED和一个通用按钮开关
产品详情
MAX32672评估套件(EV套件)提供了一个评估小型、高可靠性、超低功耗、32位微控制器MAX32672功能的平台。MAX32672是一款安全且经济高效的解决方案,适用于运动/电机控制、工业传感器和电池供电的医疗设备,支持传统设计从8位或16位微控制器轻松实现低成本升级。
应用
- 电池供电的医疗设备
- 工业传感器
- 运动/电机控制
- 光通信模块
- 安全无线电调制解调器控制器
文档
-
MAX32672EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32672 Data Sheet (Rev. 1)2022/6/13PDF3M