概览

优势和特点

  • 装配完成且经过测试
  • 包括光电二极管仿真电路
  • 校准电路实现准确带宽测量

产品详情

MAX3266和MAX3267评估套件(EV套件)简化了MAX3266和MAX3267跨阻前置放大器的评估。

该评估套件中的一个电路仿真了光电二极管产生的高速零到峰值电流输入信号。该套件还包括一个校准电路,可以实现准确的带宽测量。

MAX3266和MAX3267评估套件已装配完成且经过测试。

 

应用

  • 1Gbps至2.5Gbps光接收器
  • 光纤通道
  • 千兆以太网

相关产品