概览
优势和特点
- 板载ARM® mbed™硬件开发套件(HDK)接口,可快速连接至Toolchains
- Arduino兼容连接器,便于连接已有组件板
- 原型区域允许靠近高精度AFE I/O构建用户电路
- 通用按钮开关和LED允许板载触觉和视觉交互
- 2 x 6连接头上的串行外设接口(SPI)和内部IC总线(I2C)方便连接至已有评估模块
- USB Micro-B连接至MAX32600 USB设备控制器,提供12Mbps用户数据通道
产品详情
MAX32600MBED提供一个便利的平台,用于评估MAX32600微控制器。MAX32600MBED同样提供了一个完整的、实用的系统,适用于开发和调试应用。
MAX32600MBED包括一个MAX32600 Cortex®-M3微控制器、便于访问高精度模拟前端(AFE)连接的原型区域、通过Arduino™兼容连接器访问的I/O、通过100mil x 100mil连接 头访问的I/O、USB接口,以及其它通用I/O器件。
关于开发的入门信息,请访问网站mbed.org上的MAX32600MBED平台页面。
相关产品
文档
-
UG-6045: MAX32600 User's Guide2015/3/11PDF12M
-
MAX32600MBED Gerber File - Design Files2023/1/25ZIP490K