概览

优势和特点

  • 具有调谐和匹配网络的模块化天线板
  • ISO 14443 A/B型EMV兼容非接触式读取器
  • 4 x 4安全键盘
  • 三轨磁条读取器
  • 两个独立的USB 2.0 Micro B转串行UART电桥
  • USB 2.0 Micro B器件接口
  • 通过0.1in接头提供六个动态模式安全自毁I/O信号
  • Arm® Cortex®或SWD JTAG 10引脚接头
  • 64MB QSPI XIP闪存
  • 1M QSPI XIP RAM
  • 选择可通过0.1in接头访问的GPIO
  • ADC输入,采用可选的AA滤波器
  • 触控式3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
  • 10/100以太网收发器,采用RJ45连接器
  • 智能卡插槽,支持传统5V卡
  • SAM/SIM卡插槽,支持传统5V卡
  • 5V管式连接器上的充电控制器支持对可选Li+电池单元充电
  • 所有IC电源轨都可以采用跳线隔离,以测量单个电流
  • 两个通用LED和两个通用按钮开关
  • 声音信号由压电蜂鸣器BZ1提供

如需MAX32570-QNKIT数据手册(修订版3),请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA, 请单击此处

产品详情

MAX32570-QN评估套件(EV套件)提供一个平台,支持利用MAX32570-QN的功能来构建新一代可信设备。

该评估套件具有插槽式MAX32570-QN。随附硬件支持以太网、磁条卡、智能卡、SAM/SIM卡、非接触式近场通信(NFC)、微型SD卡、板载3.5in触摸彩色TFT显示屏和售后摄像头模块。非专用GPIO可通过0.1in引脚接头访问。UART访问通过具有独立USB micro B连接器的双路USB电桥提供。主系统电源由同轴插孔式5V入口提供。该系统还支持售后Li+单电池组。

相关产品