概览
优势和特点
- 带FPU的Arm® Cortex®-M4处理器,工作频率最高可达150MHz
- 两个独立的USB 2.0 Micro B转串行UART电桥
- 通过0.1in接头提供六个动态模式安全自毁I/O信号
- Arm Cortex或SWD JTAG 10引脚接头
- 64MB QSPI XIP闪存
- 1MB QSPI XIP RAM
- 选择可通过0.1in接头访问的GPIO
- ADC输入,采用可选的AA滤波器
- 触摸使能3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
- 10/100以太网收发器,采用RJ45连接器
- 智能卡插槽,支持传统5V卡
- 系统电源可通过任何USB连接提供
- USB/PWR端口上的充电控制器支持对可选LiPo电池单元充电
- 所有IC电源轨都可以采用跳线隔离,以测量单个电流
- 通用LED和通用按钮开关
产品详情
MAX32570评估套件(EV套件)提供一个平台,支持利用MAX32570的功能来构建新一代可信设备。
该评估套件具有插槽式MAX32570。随附硬件支持以太网、智能卡、摄像头模块和板载3.5in触控式彩色TFT显示屏。非专用GPIO可通过0.1in引脚接头访问。UART访问通过具有独立USB Micro B连接器的双路USB电桥提供。主系统电源由MAX32570 USB连接器提供。该系统也可采用UART USB连接器供电。
应用
- ATM键盘
- 接触式/非接触式密码键盘
- 台面和平板POS
- PCI移动支付终端(mPOS)
- PIN安全读卡器(SCRP)
相关产品
文档
-
MAX32570-MNKIT Gerber Files - Design Files2023/11/27ZIP701K